Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 29 résultats

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-664

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-677

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-678

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-679

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-685

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-691

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-693

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-696

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 20 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-697

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, anneaux à souder, 5,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-698

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-877

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-711

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-712

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-717

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts z b, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-718

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts z d, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-722

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches à souder, 4,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-884

Connecteur type G, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-723

Connecteur de type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 Contacts, FASTON 6,3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-733

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 contacts, longueur de broche 10,0 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-980

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 contacts, longueur de broche 4,0 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-981

Connecteur type M, EN 60603, DIN 41612, femelle, 24 broches wire-wrap +7 FASTON 6,3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-755

Connecteur type R, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-728

Connecteur type R, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-976

Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, zinc moulé

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre pour carte
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Zinc moulé
N° référence
60807-181

Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, plastique,

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre pour carte
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Polybutylène téréphtalate
N° référence
60807-183

Support de circuits imprimés pour fixation de face avant, moulé zinc

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre pour carte
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Zinc moulé
N° référence
60807-203

Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, plastique, gris

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre pour carte
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Polybutylène téréphtalate
N° référence
60807-211

Support PCB pour la fixation de la face avant/PCB, plastique, rouge

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre pour carte
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Polybutylène téréphtalate
N° référence
60807-011
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink