Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 8 résultats

Vis à tête fraisée, Pozidrive, cavité en croix M4 x 10, plaqué zinc, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-381

Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme, M2.5 x 6, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-515

Vis à tête fraisée, surélevée, Torx M2.5 x 8 mm, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-164

Vis à tête fraisée, Torx 2,5 x 7,7 mm, autotaraudeuse, acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 7,7 mm
N° référence
24560-158

Vis à tête fraisée, Torx M4 x 14 mm, plaqué zinc acier

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
N° référence
24560-145

Vis à tête fraisée, Torx M4 x 5, plaqué zinc acier

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 5 mm
N° référence
24560-139

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-183

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 4 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 4
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-182
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink