Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 32 résultats

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-664

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-677

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-678

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-679

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-685

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-691

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-693

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-696

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 20 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-697

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, anneaux à souder, 5,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-698

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-877

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-711

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-712

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-717

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts z b, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-718

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts z d, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-722

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches à souder, 4,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-884

Connecteur type G, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-723

Connecteur de type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 Contacts, FASTON 6,3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-733

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 contacts, longueur de broche 10,0 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-980

Connecteur type H, EN 60603, DIN 41612, femelle, 15 contacts, longueur de broche 4,0 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-981

Connecteur type M, EN 60603, DIN 41612, femelle, 24 broches wire-wrap +7 FASTON 6,3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-755

Connecteur type R, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-728

Connecteur type R, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-976

Vis à tête fraisée, Pozidrive, cavité en croix M4 x 10, plaqué zinc, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-381

Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme, M2.5 x 6, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-515

Vis à tête fraisée, surélevée, Torx M2.5 x 8 mm, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-164

Vis à tête fraisée, Torx 2,5 x 7,7 mm, autotaraudeuse, acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 7,7 mm
N° référence
24560-158

Vis à tête fraisée, Torx M4 x 14 mm, plaqué zinc acier

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
N° référence
24560-145

Vis à tête fraisée, Torx M4 x 5, plaqué zinc acier

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 5 mm
N° référence
24560-139
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink