Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 19 résultats

Pion de détrompage de connecteur

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Quantité par colis : 100
N° référence
20800-078

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Subracks; Cases; CompactPCI Systems; CompactPCI Serial Systems; PXI
    • Matériau : Acier inoxydable
N° référence
60827-026

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

  • Type de produit : Bloc de montage
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Systèmes
N° référence
21101-252

LED simple Ø 5 mm, type long, plan de montage 1, Rouge

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-050

LED simple Ø 5 mm, type long, plan de montage 1, Verte

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-053

LED unique Ø 5 mm, type long, plan de montage 1, rouge, faible courant

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-250

LED unique Ø 5 mm, type long, plan de montage 1, vert, faible courant

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-253

Douille de test LED simple, Ø 2 mm, forme longue, niveau de montage 1

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-086

Douille de test LED, Ø 2 mm, type long, plan de montage 2

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-087

Douille de test LED simple, 2 mm, type long, plan de montage 1

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-130

LED simple Ø 3,2 mm, type long, plan de montage 1, Rouge

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-059

LED simple Ø 3,2 mm, type long, plan de montage 1, Verte

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-062

LED unique Ø 3,2 mm, type long, plan de montage 1, jaune, faible courant

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-242

LED simple Ø 3,2 mm, type court, plan de montage 1, Verte

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-122

LED unique Ø 3,2 mm, type court, plan de montage 1, rouge, faible courant

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-264

LED unique Ø 3,2 mm, type court, plan de montage 1, vert, faible courant

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-265

LED unique Ø 3,2 mm, type court, plan de montage 1, jaune, faible courant

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-266

LED unique, type long, Ø 3,2 mm, jaune

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-123

LED simple Ø 3,2 mm, type court, plan de montage 1, Rouge

  • Type de produit : LED
  • Application : LED simple
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-121
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink