Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 4 résultats

Pion de détrompage de connecteur

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Quantité par colis : 100
N° référence
20800-078

Prise de test double, Ø 2 mm, type court pour niveau de montage 1

  • Type de produit : Prise
  • Application : Courte, Niveau de montage 1
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-131

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Subracks; Cases; CompactPCI Systems; CompactPCI Serial Systems; PXI
    • Matériau : Acier inoxydable
N° référence
60827-026

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

  • Type de produit : Bloc de montage
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Systèmes
N° référence
21101-252
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink