Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 20 résultats

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 5

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
N° référence
21100-624

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 4

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 4 mm
N° référence
21100-431

Partie de montage, vis à tête cylindrique avec emplacement ; M4 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21101-211

Vis à collerette avec tête fendue

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21100-565

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-101

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-102

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
N° référence
21101-906

Collar Screw, Cross Recess/Slotted (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Frame Type Plug-In Unit; Cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Vis à collerette, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-909

Vis à collerette, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-749

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, plaqué acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-782

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-783

Pion de détrompage de connecteur

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Quantité par colis : 100
N° référence
20800-078

Vis à tête fraisée, creux en croix, M2.5 x 12 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-507

Vis à tête fraisée, surélevée, cavité en croix, M2,5 x 8 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-429

Vis à tête fraisée, surélevée, cavité en croix, M2,5 x 10 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-500

Vis à tête fraisée, cruciforme, M3 x 8 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M3
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-542

Vis à tête fraisée, Bombée, cruciforme, M2,5 x 10 mm, acier plaqué zinc, noir

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
N° référence
21100-649

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

  • Type de produit : Détrompeur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Subracks; Cases; CompactPCI Systems; CompactPCI Serial Systems; PXI
    • Matériau : Acier inoxydable
N° référence
60827-026

Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"

  • Type de produit : Bloc de montage
  • Application : Pion de détrompage
  • Compatible avec : Systèmes
N° référence
21101-252
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink