Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-183

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 4 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 4
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-182

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité en croix M5 x 12, acier plaqué zinc

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21100-788

Panhead Screw, Pozidrive, M5 x 10, Steel Zinc-Plated, 10 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : Bloc de détrompage
  • Compatible avec : Baie
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Diamètre : 5 mm
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21120-150
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink