Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 6 résultats

Douille de test double, Ø 2 mm, forme longue pour niveau de montage 1

  • Type de produit : Prise
  • Application : Long, Niveau de montage 1
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-089

Douille de test double, Ø 2 mm, type long pour plan de montage 2

  • Type de produit : Prise
  • Application : Long, Plan de montage 2
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-090

Prise de test double, Ø 2 mm, type court pour niveau de montage 1

  • Type de produit : Prise
  • Application : Courte, Niveau de montage 1
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-131

Cadre de montage pour plan de montage 1

  • Type de produit : Kit de montage
N° référence
69004-043

Cadre d'enfichage pour circuit imprimé

  • Type de produit : Kit de montage
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
20800-032

Renforcement de la carte de circuit imprimé 9 U

  • Type de produit : Kit de montage
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
20809-441
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink