Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 55 résultats

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 5

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 5 mm
N° référence
21100-624

Pièce de montage, vis de tête de fromage, M2.5 x 4

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 4 mm
N° référence
21100-431

Partie de montage, vis à tête cylindrique avec emplacement ; M4 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21101-211

Vis à collerette avec tête fendue

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21100-565

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-101

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-102

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
N° référence
21101-906

Collar Screw, Cross Recess/Slotted (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : Frame Type Plug-In Unit; Cassettes
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21102-026

Vis à collerette, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-909

Vis à collerette, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-749

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, plaqué acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-782

Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21101-783

Vis à tête fraisée, creux en croix, M2.5 x 12 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-507

Countersunk Screw, Pozidrive, Cross Recess M4 x 10, Zinc-Plated, 100 pcs

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-381

Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme, M2.5 x 6, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-515

Vis à tête fraisée, surélevée, cavité en croix, M2,5 x 8 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-429

Vis à tête fraisée, surélevée, cavité en croix, M2,5 x 10 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-500

Vis à tête fraisée, cruciforme, M3 x 8 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M3
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-542

Vis à tête fraisée, Bombée, cruciforme, M2,5 x 10 mm, acier plaqué zinc, noir

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 10 mm
N° référence
21100-649

Vis à tête fraisée, surélevée, Torx M2.5 x 8 mm, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 8 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-164

Vis à tête fraisée, Torx 2,5 x 7,7 mm, autotaraudeuse, acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 7,7 mm
N° référence
24560-158

Vis à tête fraisée, Torx M4 x 14 mm, plaqué zinc acier

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
N° référence
24560-145

Vis à tête fraisée, Torx M4 x 5, plaqué zinc acier

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 5 mm
N° référence
24560-139

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-183

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 4 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 4
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-182

Vis à tête plate M4 x 10

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
N° référence
21100-513

Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21102-008

Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 6

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
N° référence
21102-007

Vis à tête cylindrique cruciforme M2.5 x 12, acier nickelé + Rondelle frein (PA)

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-777

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité en croix M5 x 12, acier plaqué zinc

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21100-788
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink