Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 41 résultats

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-664

Connecteur type B, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-801

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, version avec nappe

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Câble ruban
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69005-596

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-677

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 4 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-678

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-679

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-685

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 13 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-691

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-693

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, femelle, 96 contacts, broches à souder, 2,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-696

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 96 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-816

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-821

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-826

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 20 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-697

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, anneaux à souder, 5,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-698

Connecteur type D, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts, broches à souder, 3 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-831

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-877

Connecteur type E, EN 60603, DIN 41612, mâle, 48 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-879
N° référence
20800-036

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-711

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-712

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-717

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts z b, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-718

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 32 contacts z d, anneaux à souder, 9,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-722

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, mâle, 48 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-846

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts z b, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-851

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, mâle, 32 contacts z d, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-853

Connecteur type F, EN 60603, DIN 41612, femelle, 48 contacts, broches à souder, 4,5 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-884

Connecteur type G, EN 60603, DIN 41612, mâle, 64 contacts, broches à souder, 2,9 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-856

Connecteur type G, EN 60603, DIN 41612, femelle, 64 contacts, broches wire-wrap 22 mm

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69001-723
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink