Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 5 résultats

Douille de test double, Ø 2 mm, forme longue pour niveau de montage 1

  • Type de produit : Prise
  • Application : Long, Niveau de montage 1
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-089

Douille de test double, Ø 2 mm, type long pour plan de montage 2

  • Type de produit : Prise
  • Application : Long, Plan de montage 2
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-090

Prise de test double, Ø 2 mm, type court pour niveau de montage 1

  • Type de produit : Prise
  • Application : Courte, Niveau de montage 1
  • Diamètre : 2 mm
  • Tension AC: 30 V
    • Quantité par colis : 10
N° référence
69004-131

Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 14 mm, 10 Pièces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 10
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 14 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-131

Microswitch avec câblage et fiche pour poignée XL

  • Type de produit : contacteur
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 10
N° référence
20817-877
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink