Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 4 résultats

Vis à collerette, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-909

Vis à collerette, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12,3 mm
    • Matériau : Laiton
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-749

Rivet tubulaire, forme A, tête plate

  • Type de produit : Rivet
  • Application : À tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Laiton
N° référence
21100-076

Rivet tubulaire, forme B, tête ronde

  • Type de produit : Rivet
  • Application : Tête ronde
  • Compatible avec : faces avant
  • Matériau : Laiton
N° référence
21100-459
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink