Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 11 résultats

Partie de montage, vis à tête cylindrique avec emplacement ; M4 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21101-211

Vis à tête fraisée, creux en croix, M2.5 x 12 mm, acier plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-507

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-183

Vis à tête fraisée, Torx M5 x 12 mm, acier plaqué zinc, 4 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 4
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
24560-182

Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 12

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
N° référence
21102-008

Vis à tête cylindrique cruciforme M2.5 x 12, acier nickelé + Rondelle frein (PA)

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Diamètre : 2,5 mm
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-777

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité en croix M5 x 12, acier plaqué zinc

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21100-788

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 12, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-221

Panhead Screw, Torx, Self-Securing, M2,5 x 9,3

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 9,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21500-039

Panhead Screw, Torx, Steel Nickel Plated, M2.5 x 12 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 12 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-161

Vis CB, Torx, Ø2,5 mm, longueur 9,3 mm, autotaraudeuse, acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Guide-cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 9,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-141
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink