Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 2 résultats

Panhead Screw, Torx, Self-Securing, M2,5 x 9,3

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 9,3 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21500-039

Vis CB, Torx, Ø2,5 mm, longueur 9,3 mm, autotaraudeuse, acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Guide-cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 9,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-141
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink