Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Vis à tête cylindrique, Torx, M2,5 x 7,3 mm, autotaraudeuse, plaqué acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 7,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-157
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink