Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 8 résultats

Vis à tête fraisée avec empreinte cruciforme, M2.5 x 6, acier nickelé, 100 pièces

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête fraisée
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21100-515

Vis à tête plate, fendue, M2,5 x 6

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis à tête plate
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
N° référence
21102-007

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 6, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-219

Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 6 mm, 100 Pièces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-151

Vis à tête cylindrique, Torx, M2,5 x 7,3 mm, autotaraudeuse, plaqué acier zingué

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 7,3 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-157

Panhead Screw, Torx, Steel Zinc Plated, Self‐Securing Thread, M2.5 x 6 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-159

Panhead Screw, Torx, Steel Zinc Plated, M4 × 6 mm, 100 Pieces

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
24560-135

Vis à tête cylindrique, Torx, acier, plaqué zinc, autotaraudeuse, M4 x 6

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Bacs à cartes
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M4
    • Longueur : 6 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
N° référence
21101-884
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink