Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 3 résultats

Vis à collerette avec tête fendue

  • Type de produit : vis
  • Application : vis
  • Compatible avec : faces avant
  • Taille du filetage : M6
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
N° référence
21100-565

Vis à tête cylindrique, Pozidrive, cavité transversale M2.5 x 16, plaqué nickel

  • Type de produit : vis
  • Famille de produits : Cassette
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
    • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
21101-222

Panhead Screw, Torx, Steel Nickel Plated, M2.5 x 16 mm

  • Type de produit : vis
  • Application : Vis Tête cylindrique Cruciforme Bombée
  • Compatible avec : Cartes fond de panier ; adaptateurs de test
  • Quantité par colis : 100
    • Taille du filetage : M2.5
    • Longueur : 16 mm
    • Matériau : Acier
    • Finition : Nickelé
N° référence
24560-163
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink