Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Composants pour faces avant

Produits | 2 résultats

LED double, type long, Ø 3,2 mm, plans de montage 1, Rouge

  • Type de produit : LED
  • Couleur : Rouge
  • Application : LED double
  • Compatible avec : faces avant
N° référence
69004-068

Poignée pour circuits imprimés

  • Type de produit : Poignée
  • Famille de produits : EuropacPRO ; MultipacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; PropacPRO ; CompacPRO
  • Application : Statique
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
    • Type de poignée : Verrouillage de la carte
    • Matériau : Polybutylene Terephthalate
    • Couleur : Rouge
    • Quantité par colis : 10
N° référence
24560-378
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink