Vaste gamme de composants permettant de configurer rapidement et facilement des solutions sur mesure :
- Poignées
- Joints CEM
- Accessoires de cartes
- Blindage mécanique
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 304 résultats
Tôle de blindage du côté composants pour module enfichable 7 F
- Type de produit : Bandeau
- Quantité de colis : 1
N° référence
20809-371
Face de protection de l’unité enfichable côté soudure
- Type de produit : Bandeau
- Quantité de colis : 1
N° référence
30809-571
Vis à gorge, Torx 8 / tête fendue M2.5 x 12,3 mm, acier nickelé, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 12,3 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21101-976
Poignée de circuit imprimé type A
- Type de produit : Poignée
- Matériau : Polycarbonate
N° référence
60817-055
Clip de maintien pour cartes, 6 U
- Type de produit : Adaptateur
- Application : Adaptateur
- Compatible avec : Faces avant
- Hauteur en U : 6 U
- Conformité : EN 50155, R22, HL3
- Matériau : Polycarbonate
N° référence
21101-751
Vis à tête cylindrique cruciforme M2.5 x 12, acier plaqué zinc + rondelle de sécurité (PA)
- Type de produit : vis
- Application : Vis Tête cylindrique plate
- Compatible avec : Cartes fond de panier ; prolongateurs de test
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Diamètre : 2,5 mm
- Longueur : 12 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Nickelé
N° référence
21100-777
Vis à tête cylindrique, bombée, cruciforme, M2.5 x 8 mm, autotaraudeuse, acier plaqué zinc
- Type de produit : vis
- Famille d’article : Cassette
- Application : Vis Tête cylindrique plate
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 8 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21100-710
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 10 mm, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Vis Tête cylindrique plate
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M4
- Longueur : 10 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
24560-155
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 14 mm, 10 pièces
- Type de produit : vis
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Vis Tête cylindrique plate
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Quantité de colis : 10
- Taille du filetage : M4
- Longueur : 14 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
24560-131
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 14 mm, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Vis Tête cylindrique plate
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M4
- Longueur : 14 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
24560-130
Vis à tête cylindrique, Torx, fonction de mise à la terre, acier plaqué zinc, M4 × 6 mm, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Vis Tête cylindrique plate
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M4
- Longueur : 6 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
24560-151
Vis à gorge, cruciforme/fendue (M2,5 x 11), acier inoxydable, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 11 mm
N° référence
21101-323
Vis à gorge, cruciforme/fendue (M2,5 x 11 mm), acier et plaquée de nickel, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 11 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Nickelé
N° référence
21100-748
Vis à gorge, cruciforme/fendue (Philips), M2.5 x 12,3 mm, acier nickelé, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Unité enfichable de type cadre ; cassettes
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Diamètre : 2,5 mm
- Longueur : 12,3 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Nickelé
N° référence
21102-026
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier noir, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 12,3 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Revêtement de finition au zinc
- Profondeur : 14,3 mm
- Hauteur en mm : 5 mm
- Largeur en mm : 5 mm
N° référence
21101-102
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaquée de nickel, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 12,3 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Nickelé
- Profondeur : 14,3 mm
- Hauteur en mm : 5 mm
- Largeur en mm : 5 mm
N° référence
21101-101
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 12,3 mm
N° référence
21101-906
Vis à gorge, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton nickelé ; 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 12,3 mm
- Matériau : Laiton
- Finition : Nickelé
- Profondeur : 25,3 mm
- Hauteur en mm : 8 mm
- Largeur en mm : 8 mm
N° référence
21101-909
Vis à gorge, tête moletée, courte (M2.5 x 11), laiton plaqué nickel
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 11 mm
- Matériau : Laiton
- Finition : Nickelé
N° référence
21100-268
Vis à gorge, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton nickelé ; 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 12,3 mm
- Matériau : Laiton
- Finition : Nickelé
- Profondeur : 18,3 mm
- Hauteur en mm : 8 mm
- Largeur en mm : 8 mm
N° référence
21101-749
Vis à gorge, tête moletée/fendue courte (M2,5 x 11), laiton, plaquée de nickel
- Type de produit : vis
- Application : vis
- Compatible avec : Faces avant
- Taille du filetage : M2.5
- Longueur : 11 mm
- Matériau : Acier
N° référence
21101-106
Étiquette d’identification, pour poignée de circuit imprimé type A
- Type de produit : Étiquette
N° référence
21100-672
Dispositif d’insertion pour circuit imprimé type A
- Type de produit : Dispositifs d’insertion/d’extraction de cartes
- Quantité de colis : 10
N° référence
60817-096
Cache pour découpes mezzanine FMC face avant, VITA 57.1
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant mezzanine
- Montage : Enclenché
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Type de joint CEM : Joint torique
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en mm : 58,45 mm
- Largeur en mm : 12,8 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Conformité : Mezzanine FMC, IEEE P1386
- Quantité de colis : 10
N° référence
20835-849
Face avant avec module d’entrée AC, 3 U, 8 F, 2,5 mm, Al, anodisée, bords non traités
- Type de produit : Face avant
- Compatible avec : Systèmes CompactPCI
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 128,4 mm
- Largeur en F : 8 F
- Largeur en mm : 40,3 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Quantité de colis : 1
N° référence
24579-058
Face avant avec module d’entrée AC, 6 U, 8 F, 2,5 mm, Al, anodisée, bords non traités
- Type de produit : Face avant
- Compatible avec : Systèmes CompactPCI
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Anodisé
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 261,75 mm
- Largeur en F : 8 F
- Largeur en mm : 40,3 mm
- Profondeur : 2,5 mm
- Quantité de colis : 1
N° référence
24579-059
Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16, T30, 100 pièces
- Type de produit : vis
- Application : Torx
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP ; châssis
- Quantité de colis : 100
- Taille du filetage : M6
- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-201
Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16, T30, 50 pièces
- Type de produit : vis
- Application : Torx
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Quantité de colis : 50
- Taille du filetage : M6
- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 16 mm
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
N° référence
21120-200
Verrouillage à vis pour face avant MTCA.4
- Type de produit : vis
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
N° référence
21850-057