Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Accessoires pour AdvancedTCA

Produits | 15 résultats

Face avant AdvanceDtCA, poignée style piston

  • Type de produit : Face avant
  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
    • Type de joint CEM : Textile
    • Hauteur en U : 8 U
    • Hauteur en mm : 350,8 mm
    • Largeur en F : 6 F
N° référence
31591-422

Module de données du châssis ATCA pour les systèmes ATCA -x

  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Type de produit : Module système
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-226

Face d’obturation ATCA pour un slot du Shelf Manager inutilisé

  • Type de produit : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
N° référence
21596-012

Poignée IEA type ventouse avec chargement à ressort, supérieur

  • Type de produit : Poignée
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Type de poignée : IEA, Spring Loaded Plunger
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Noir
N° référence
20818-145

Poignée IEA type ventouse avec chargement à ressort, inférieur

  • Type de produit : Poignée
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Type de poignée : IEA, Spring Loaded Plunger
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Noir
N° référence
20818-146

Poignée IEA type levier avec mécanisme à ressort, supérieur

  • Type de produit : Poignée
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Type de poignée : IEA, Spring Loaded Lever
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Noir
N° référence
20818-147

Poignée IEA type levier avec mécanisme à ressort, inférieur

  • Type de produit : Poignée
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Type de poignée : IEA, Spring Loaded Lever
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Noir
N° référence
20818-148

Module d’entrée d’alimentation ATCA, AC, pour systèmes ATCA 11990-70x

  • Type de produit : Module système
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-503

Power Entry Module ATCA, DC, pour systèmes ATCA 11596-16x et 11990-06x

  • Type de produit : Module système
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-058

Power Entry Module ATCA, DC, pour systèmes ATCA 11990-10x et 11990-14x

  • Type de produit : Module système
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-224

Alimentation ATCA, AC, 2,7 kW, pour système ATCA 300/40, 6 slots et ATCA 450/40, 14 slots

  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Alimentation
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
    • Profondeur : 351,2 mm
    • Hauteur en mm : 41,4 mm
    • Largeur en mm : 101,6 mm
    • Tension 1 : 54 V
    • Intensité 2 : 0,2 A
    • Puissance : 2725 W
    • Tension 2 : 5 V
N° référence
21990-286

ATCA Shelf Alarm Panel

  • Type de produit : Écran d’affichage d’alarme
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21596-077

Câble ATCA Gestionnaire d’étagères, Cabel, RJ45, D-Sub

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
23204-187

Gestionnaire de rayons ACB-VI, bus

  • Type de produit : Unité de gestion
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Largeur en mm : 20 mm
  • Profondeur : 280 mm
N° référence
21990-404

Gestionnaire d’étagères ACB-VI, radial

  • Type de produit : Unité de gestion
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Largeur en mm : 20 mm
  • Profondeur : 280 mm
N° référence
21990-405
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink