Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Accessoires pour AdvancedTCA

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Alimentation ATCA, AC, 2,7 kW, pour système ATCA 300/40, 6 slots et ATCA 450/40, 14 slots

  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Type de produit : Alimentation
  • Application : Alimentation
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
    • Profondeur : 351,2 mm
    • Hauteur en mm : 41,4 mm
    • Largeur en mm : 101,6 mm
    • Tension 1 : 54 V
    • Intensité 2 : 0,2 A
    • Puissance : 2725 W
    • Tension 2 : 5 V
N° référence
21990-286
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink