Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Accessoires pour AdvancedTCA

Produits | 1 résultat

Face d'obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, profil Al 8 U, 6 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes
    • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : oui
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Hauteur en mm : 8 mm
    • Largeur en F : 6 F
    • Largeur en mm : 30,14 mm
N° référence
21591-104
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink