Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Accessoires pour AdvancedTCA

Produits | 16 résultats

Face d'obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, acier inoxydable 8 U, 6 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes
    • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : oui
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Acier inoxydable
    • Hauteur en U : 8 U
    • Largeur en F : 6 F
    • Largeur en mm : 28,95 mm
N° référence
21591-097

Face d'obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, profil Al 8 U, 6 HP

  • Type de produit : Face avant
  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes
    • Montage : A visser à l'avant
    • Blindage CEM : oui
    • Type de joint CEM : Textile
    • Matériau : Aluminium
    • Hauteur en mm : 8 mm
    • Largeur en F : 6 F
    • Largeur en mm : 30,14 mm
N° référence
21591-104

Face avant AdvanceDtCA, poignée style piston

  • Type de produit : Face avant
  • Famille de produits : AdvancedTCA
  • Application : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
    • Type de joint CEM : Textile
    • Hauteur en U : 8 U
    • Hauteur en mm : 350,8 mm
    • Largeur en F : 6 F
N° référence
31591-422

Face d’obturation ATCA pour un slot du Shelf Manager inutilisé

  • Type de produit : Face avant
  • Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Conductrice
N° référence
21596-012
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink