Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Racks de colocation

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Baie de colocation Varistar, RAL 9003, 3 compartiments, 42 U, H2000, L800, P1000

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Signal blanc
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 9003
    • Hauteur en U : 39 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Nombre de compartiments : 3
    • Charge statique : 800 kg / 1800 lbf
N° référence
12130-206

Baie de colocation Varistar, RAL 9003, 3 compartiments, 47 U, H2200, L800, P1000

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Signal blanc
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 9003
    • Hauteur en U : 45 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Nombre de compartiments : 3
    • Charge statique : 800 kg / 1800 lbf
N° référence
12130-212

Baie de colocation Varistar, RAL 9003, 3 compartiments, 42 U, H2000, L800, P1200

  • Type de produit : Baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Finition : Signal blanc
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 9003
    • Hauteur en U : 39 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1200 mm
    • Nombre de compartiments : 3
    • Charge statique : 800 kg / 1800 lbf
N° référence
12130-218
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink