Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Racks de colocation

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Baie de colocation Varistar, RAL 7035, 3 compartiments, 42 U, H2000, L800, P1000

  • Type de produit : Baie
  • Matériau du bâti : Acier
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur du bâti : Gris clair
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7035
    • Finition : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 39 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 1000 mm
    • Nombre de compartiments : 3
    • Charge statique : 800 kg / 1800 lbf
N° référence
11130-206
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink