Coding Block for Accessory Type Guide Rail, Bottom, Grey
- Le bloc de détrompage est placé dans la glissière horizontale et positionné devant un guide-carte pour accessoires ou un guide-carte pour circuits imprimés lourds. Dans ce bloc de détrompage, un pion de détrompage peut être inséré.
- Le détrompage n’est possible qu’avec les poignées IEEE
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Détrompeur
- Famille d’article : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
- Application : Bloc de détrompage
- Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
- Matériau : Polybutylène téréphtalate
- Tenue au feu : UL® 94V-0
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
Le bloc de détrompage est placé dans la glissière horizontale et positionné devant un guide-carte pour accessoires ou un guide-carte pour circuits imprimés lourds. Dans ce bloc de détrompage, le pion de détrompage peut être utilisé.
Espacement minimum des guide-cartes : 4 F.
Peut uniquement être utilisé avec les guide-cartes pour accessoires/guide-cartes pour les circuits imprimés lourds.
Livraison exclusivement en lot de livraison standard.
Veuillez commander séparément les poignées IEL/IET.
Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bloc de détrompage PBT, UL 94 V-0 | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.