Obturateur pour module AMC ECO, Mid-Size
- Possibilité d’installation ultérieure ; simple fixation par clip sur le circuit imprimé du module obturateur
- Afin de régler le passage d'air, le déflecteur peut être coupé à la longueur désirée (sauf pour le module Compact)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Obturateur
- Famille d’article : MicroTCA
- Application : Module d’obturateur AdvancedMC
- Compatible avec : Systèmes
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
Les obturateurs bloquent la circulation d’air dans les emplacements où ils sont installés, dirigeant le flux vers les modules actifs du système.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Élément 1 : plaque VA avec emplacements de ventilation ; Élément 2 : cache en plastique, PVC, UL 94 V-0 | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.