"19"" Telescopic Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 800W 800D"
- Découpes pour fixation des colliers serre-câbles
- Charge statique admissible 70 kg
- Avec glissières télescopiques
- Possibilité d'utiliser un verrou
- Acier, 1,5 mm
- Découpes en T pour fixation avec collier serre-câbles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Étagère
- Famille d’article : Varistar ; Eurorack ; Novastar
- Application : Étagère télescopique
- Compatible avec : Varistar CP
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 677 mm
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
Étagère 19" Varistar, Novastar et Eurorack, avec capacité de charge 70 kg, avec perforations pour faciliter le montage.
Équerre pour le montage de glissières télescopiques sur le bâti, à commander séparément.
Verrou à commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Étagère avec perforations, Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec verrouillage | 1 | |
2 | Glissière télescopique, 2 U | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.