Filtrer par
Filtrer par
Produits | 53 résultats

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSK 212
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 10 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 0,4 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 0,4 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-017

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSK 215
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 12 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 0,4 A
- Tension 2 : 15 V
- Intensité 2 : 0,4 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-018

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSM 205
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 14 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 1,4 A
- Tension 2 : 5 V
- Intensité 2 : 1,4 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-021

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSM 212
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 24 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 1 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 1 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-022

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSM 215
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 30 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 1 A
- Tension 2 : 15 V
- Intensité 2 : 1 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-023

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSG 212
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 36 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 1,5 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 1,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-027

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSG 215
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 45 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 1,5 A
- Tension 2 : 15 V
- Intensité 2 : 1,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-028

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Double, PSG 224
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 58 W
- Nombre de tensions de sortie : 2
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 1,2 A
- Tension 2 : 24 V
- Intensité 2 : 1,2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-029

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, triple, PSK 312
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 8 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 0,5 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 0,2 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 0,2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-051

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, triple, PSM 312
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 20 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 1,5 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 0,5 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 0,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-052

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, triple, PSG 312
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 39 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 3 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 1 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 1 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-053

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSK 105
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 8 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 1,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-001

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSK 112
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 13 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 1,1 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-002

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSK 115
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 15 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 1 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-003

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSK 124
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 16 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 0,6 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-004

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSM 105
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 20 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 4 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-006

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSM 112
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 31 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 2,8 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-007

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSM 115
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 33 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 2,2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-008

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSM 124
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 36 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 1,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 10 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-009

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSG 105
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 30 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 6 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-011

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSG 112
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 50 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 4,2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-012

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSG 115
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 53 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 3,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-013

PSU 19po, régulation linéaire CA/CC, Simple, PSG 124
- Type de produit : Alimentation
- Application : Régulateurs linéaires 19"
- Tension d’entrée AC : 230 V
- Puissance : 60 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 2,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13105-014

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, simple, MAX 105
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Puissance : 80 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 16 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
N° référence
13100-102

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, simple, MAX 112
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Puissance : 100 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 12 V
- Intensité 1 : 8,3 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
N° référence
13100-103

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, simple, MAX 115
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Puissance : 99 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 15 V
- Intensité 1 : 6,6 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
N° référence
13100-104

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, simple, MAX 124
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Puissance : 101 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 24 V
- Intensité 1 : 4,2 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
N° référence
13100-105

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, Simple, Ajustable 4,5 ... 17 V, LR MAX
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Tension d’entrée DC : 100 – 360 V
- Puissance : 100 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 4,5 V
- Intensité 1 : 5,9 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-133

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, Simple, Ajustable 16 ... 30 V, MAX UR
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Puissance : 102 W
- Nombre de tensions de sortie : 1
- Tension 1 : 16 V
- Intensité 1 : 3,4 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 6 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-134

SU 19po Maxpower CA/CC 100 W, triple, MAX 312
- Type de produit : Alimentation
- Application : Mode commuté 19"
- Tension d’entrée AC : 90 – 264 V
- Puissance : 100 W
- Nombre de tensions de sortie : 3
- Tension 1 : 5 V
- Intensité 1 : 8 A
- Tension 2 : 12 V
- Intensité 2 : 2,5 A
- Tension 3 : 12 V
- Intensité 3 : 2,5 A
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 8 F
- Profondeur : 171,93 mm
N° référence
13100-122