Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baies électroniques 19"

Produits | 92 résultats

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 38 U H1798 L600 P600, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1798 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-533

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 43 U H2020 L600 P600, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2020 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-534

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 38 U H1798 L600 P800, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1798 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-535

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 43 U H2020 L600 P800, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2020 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-536

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 38 U H1798 L600 P600, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1798 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-537

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 38 U H1798 L600 P800, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1798 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-538

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 43 U H2020 L600 P600, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2020 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-539

Baie Eurorack avec porte avant et arrière, 43 U H2020 L600 P800, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2020 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP40
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
10117-540

Baie Eurorack sans portes, 34 U H1600 L600 P600, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 34 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-527

Baie Eurorack sans portes, 38 U H1798 L600 P600, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-528

Baie Eurorack sans portes, 43 U H2000 L600 P600, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-529

Baie Eurorack sans portes, 34 U H1600 L600 P800, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 34 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-530

Baie Eurorack sans portes, 38 U H1798 L600 P800, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-531

Baie Eurorack sans portes, 43 U H2000 L600 P800, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-532

Baie Eurorack sans portes, 34 U H1600 L600 P600, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 34 U
    • Hauteur en mm : 1567 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-541

Baie Eurorack sans portes, 38 U H1798 L600 P600, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1798 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-542

Baie Eurorack sans portes, 43 U H2000 L600 P600, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2020 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-543

Baie Eurorack sans portes, 34 U H1600 L600 P800, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 34 U
    • Hauteur en mm : 1567 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-544

Baie Eurorack sans portes, 38 U H1798 L600 P800, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1798 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-545

Baie Eurorack sans portes, 43 U H2000 L600 P800, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 2020 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-546

Baie Eurorack sans portes, 47 U H2198 L600 P800, RAL 7021

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2198 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-547

Baie Eurorack sans portes, 47 U H2198 L600 P800, RAL 7021/7035

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Eurorack
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2198 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Conformité : IEC 60297-3-100
N° référence
10117-548

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Slim-Line, RAL 7021, H589 L553 P600

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 12 U
    • Hauteur en mm : 589 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 200 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-019

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Slim-Line, RAL 7021, H767 L553 P600

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 16 U
    • Hauteur en mm : 767 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 200 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-020

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Slim-Line, RAL 7021, H945 L553 P600

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 20 U
    • Hauteur en mm : 945 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 200 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-021

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Heavy-Duty, RAL 7021, H1745 L553 P600

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1745 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-022

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Heavy-Duty, RAL 7021, H1745 L553 P800

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1745 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-023

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Heavy-Duty, RAL 7021, H1967 L553 P600

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 1967 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-024

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Heavy-Duty, RAL 7021, H1967 L553 P800

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris foncé
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7021
    • Hauteur en U : 43 U
    • Hauteur en mm : 1967 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 400 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
15230-025

Baie Novastar avec porte vitrée et panneau arrière, Slim-Line, RAL 7021/7035, H589 L553 P600

  • Type de produit: Baie
  • Famille de produits : Novastar
  • Matériau du bâti : aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
    • Teinte RAL du bâti : RAL 7021
    • Matériau des pièces d’habillage : Acier
    • Revêtement : Gris clair
    • Teinte RAL des pièces d'habillage : RAL 7035
    • Hauteur en U : 12 U
    • Hauteur en mm : 589 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 200 kgf
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 60529 ; IEC 60297-3-100
N° référence
16230-019
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink