GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES MÊME DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
Dans le monde d'aujourd'hui où le besoin de données est de plus en plus sollicité, les équipements informatiques doivent être installés et protégés même dans des environnements difficiles. nVent vous aide à protéger vos équipements en vous proposant la plus large gamme d'armoires indoor et outdoor dans différents formats ainsi qu'une large gamme d'armoires CEM, IP/NEMA et NEBS/Sismique. En combinant la bonne baie avec la solution de gestion thermique adéquate, nous vous aidons à garantir la disponibilité la plus élevée à un coût d’exploitation minimal.
Une protection haut de gamme nécessite des solutions haut de gamme
nVent SCHROFF offre une gamme complète de produits d’infrastructure informatique : racks, armoires, confinement d’allée, rack et refroidissement en allée, câblage et produits de gestion de l’alimentation. Nos plates-formes de produits s’appuient sur des modèles standard, adaptés sur mesure à vos exigences haut de gamme spécifiques.
Racks sismiques
- MIL 901D
- Résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4
- Options de refroidissement par ventilateurs jusqu’aux refroidisseurs air-eau 40 kW
- Blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les perturbations radioélectriques (RFI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz, 30 dB à 18 GHz (testé selon les normes IEC 61587-3 et EN 61000-5-7)
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Conception compacte, s’adapte n'importe où dans un rack
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)