Les systèmes VPX sont un choix judicieux pour votre application durcie :
- Sélection de systèmes standard VPX, de la version de table à la version durcie
- Prise en charge des taux de transfert de données jusqu’à 10 Gbit/s
- Excellent refroidissement et protection CEM
- Cartes fond de panier OpenVPX
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 3 résultats
Système VPX, durci, 10 U, 10 slots, alimentation enfichable
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 10
- Application : Rackable durci 19"
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Transfert de données : 10 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 50 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 46.0-2019
- Puissance : 1000 W
- Profondeur : 490 mm
- Hauteur en mm : 443,7 mm
- Largeur en mm : 480 mm
N° référence
20836-780
Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 5
- Application : de table
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Transfert de données : 10 GbE
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 46.0-2019
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
20836-444
Système VPX, de table, 4 U, 5 Slot, Alimentation enfichable, avec Rear I/O
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 5
- Application : de table
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Transfert de données : 10 GbE
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 46.0-2019
- Profondeur : 275 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
N° référence
20836-447