Échangeur thermique air-liquide jusqu’à 75 Kw par refroidisseur :
- L’ensemble du système de refroidissement est intégré dans un boîtier séparé pour une intégration facile dans une allée de racks serveurs.
- Des ventilateurs font circuler l'air chaud des serveurs à travers un échangeur thermique air/eau. L'air ainsi refroidi est ensuite restitué directement dans l'allée.
- Les unités peuvent évoluer de manière optimale afin de s’adapter à la densité du confinement et un fonctionnement en mode redondant peut être mis en œuvre.
- Disponible en 2 classes de puissance : puissance de refroidissement de 55 kW (300 mm) et de 75 kW (600 mm) dans des conditions de fonctionnement optimales
- Redondance intégrée via la technologie de ventilateur à commutation électronique.
Découvrez notre unité de distribution de liquide de refroidissement
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 16 résultats
Prolongateur BSP-NPT pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
- Type de produit : Bande taraudée
- Famille d’article : RackChiller
N° référence
24630-177
Gestion des condensats pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, raccordement par le dessous
- Type de produit : Unité de gestion
- Famille d’article : RackChiller
N° référence
24630-178
Gestion des condensations pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, alimentation par le dessus
- Type de produit : Unité de gestion
- Famille d’article : RackChiller
N° référence
24630-170
Porte filtrée pour RackChiller In-Row 45
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : Varistar
- Largeur en mm : 300 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
N° référence
24630-188
Tuyaux flexibles pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 4 m
- Type de produit : Tuyau flexible
- Famille d’article : RackChiller
- Longueur : 4000 mm
N° référence
24630-173
Tuyaux flexibles pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 6 m
- Type de produit : Tuyau flexible
- Famille d’article : RackChiller
- Longueur : 6000 mm
N° référence
24630-175
Tuyaux flexibles pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 4 m
- Type de produit : Tuyau flexible
- Famille d’article : RackChiller
- Longueur : 4000 mm
N° référence
24630-174
Tuyaux flexibles pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m
- Type de produit : Tuyau flexible
- Famille d’article : RackChiller
- Longueur : 6000 mm
N° référence
24630-176
Extension de hauteur pour RackChiller In-Row 45, 47 U
- Type de produit : Tuyau flexible
- Famille d’article : Varistar
- Hauteur en U : 47 U
- Largeur en mm : 300 mm
N° référence
24630-189
Extension de hauteur pour RackChiller In-Row 45, 52 U
- Type de produit : Tuyau flexible
- Famille d’article : Varistar
- Hauteur en U : 52 U
- Largeur en mm : 300 mm
N° référence
24630-190
Détection de fuites pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
- Type de produit : Capteur
- Famille d’article : RackChiller
N° référence
24630-168
Obturateur de pieds de nivellement pour Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
- Type de produit : Kit de joint
- Famille d’article : Varistar
- Largeur en mm : 300 mm
N° référence
24630-187
Refroidisseur air-eau In-Row 45 RackChiller, 1000D
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : RackChiller
- Largeur en mm : 300 mm
- Profondeur : 1000 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Tension d’alimentation : 200 à 240 V
- Alimentation en liquide de refroidissement : Partie supérieure
- Classe de protection : IP20
- Hauteur en U : 42 U
N° référence
10630-102
Refroidisseur air-eau In-Row 45 RackChiller, 1200D
- Type de produit : Échangeur thermique air/liquide
- Famille d’article : RackChiller
- Largeur en mm : 300 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Tension d’alimentation : 200 à 240 V
- Alimentation en liquide de refroidissement : Haut ; bas
- Classe de protection : IP20
- Hauteur en U : 42 U
N° référence
10630-103
Kit d’accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 38 U, largeur 300 mm, avec socle de 100 mm
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RackChiller
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 38 U
- Largeur en mm : 300 mm
N° référence
21630-176
Kit d’accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 42 U, largeur 300 mm, avec socle de 100 mm
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RackChiller
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Largeur en mm : 300 mm
N° référence
21630-175