Boîtier modulaire de distribution d’alimentation électrotechnique :
- Modules de distribution 19" et de petite taille sur traverses profilées DIN (DIN 43880)
- Deux conducteurs neutres pour bornes de 4 ... 35 mm2
- Avec traverse porte-câbles à l'arrière, arrêt-traction à l'aide de brides bloque-câbles
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 11 résultats
"19"" Distribution Box With packaging for Overseas Shipping"
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
N° référence
60118-521
"19"" Distribution Box"
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
N° référence
60118-434
Boîtier de dérivation avec prise SCHUKO
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
N° référence
20118-280
Modules de distribution de l’alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 1 x 16 A
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Largeur en mm : 17,7 mm
N° référence
20119-355
Modules de distribution de l’alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 3 x 16 A
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Largeur en mm : 53,5 mm
N° référence
20119-356
Modules de distribution de l’alimentation selon la norme DIN 43880, FI Interrupteur de sécurité, 16 A, 30 mA
- Type de produit : contacteur
N° référence
20119-354
Modules de distribution de l’alimentation selon la norme DIN 43880, prise SCHUKO 250 V, 16 A
- Type de produit : Prise
- Largeur en mm : 44 mm
N° référence
20119-357
Modules de distribution de l’alimentation selon la norme DIN 43880, Prise UTE 250 V, 16 A
- Type de produit : Prise
- Largeur en mm : 44 mm
N° référence
20119-358
Coffret modulaire de distribution
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
N° référence
20118-538