Leader mondial dans le domaine des baies électroniques
Plus les conditions de votre infrastructure informatique sont complexes et exigeantes, plus vous en demandez au serveur ou à la baie réseau. Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les racks nVent SCHROFF connectent et protègent vos ressources informatiques. Elles répondent aux exigences les plus complexes en matière de capacité de charge, de gestion des câbles et de sécurité.
nVent est un leader mondial dans la conception et la fabrication de baies électroniques avec une large gamme de solutions allant des baies électroniques standard, esthétiques et fonctionnelles à des versions blindées HF, avec une tenue aux chocs et vibrations.
Grâce à une expérience reconnue dans le domaine et des sites de production de baies aux États-Unis, en France, en Inde, en Pologne et en Chine, nVent SCHROFF vous garantit des solutions performantes éprouvées et un support technique local.
Une gamme de produits pour des applications variées
Baies et Racks serveurs
Baies de racks de serveurs pré-assemblées pour protéger votre équipement informatique.
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Zones de câblage optimisées
- Renforcement facile des angles de rack de 19" par étapes de 25 mm
- Compatible avec la réalisation de confinement d'allée, bandeaux compris
Racks pour mise en réseau 
Rack pour les équipements de réseau passif et actif ainsi que les serveurs.
- Configurations de baies autonomes ou accouplées
- Hauteurs de 24 à 47 U
- Porte avant vitrée et porte arrière pleine
- Accès aisé par tous les côtés
- Completez votre solution par l'ajout des options telles que la gestion du câblage, des toits surélevés ou avec un module de ventilation
Racks de câblage 
Les armoires peuvent être accouplées ou autonomes. Les accessoires intégrés prennent en charge le câblage structuré selon 3 axes. Les racks peuvent être facilement positionnés à côté des racks pour serveur et intégrés dans un système de confinement.
- Les armoires sont conçues pour créer des rangées et des solutions de confinement
- Portes avant et arrière perforées
- Zones de câblage optimisées
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Rack 19" réalisable en retrait au pas de 25 mm
Racks de colocation
Baies de colocation sécurisées via un verrouillage multipoints apportant une protection contre tout accès non autorisé.
- Large gamme de baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments
- Accès aux étagères de séparation et au câblage uniquement possible depuis le compartiment respectif
- Hauteur 2000, 2200 et 2450 mm, largeur 600 et 800 mm
- Verrouillage à deux points avec poignée de verrouillage numérique ou à clé
Racks avec roulettes
Le rack de serveurs pré-assemblé doté de roulettes intégrées permet une mise en place facile dans l’espace, même pour les racks intégrés. Une fois en place, la baie est solidement fixée grâce aux pieds vérins.
- Conçu pour former des rangées et des solutions de confinement
- Portes avant et arrière perforées
- Zones de câblage optimisées
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Les racks 19" sont positionnables en retrait