Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Matériel roulant et embarqué

Pour le fonctionnement dans les environnements mobiles, les systèmes électroniques nécessitent une structure physique capable de résister à des conditions extrêmes. Les armoires, coffrets et bacs à cartes nVent SCHROFF sont donc conçus pour protéger le matériel électronique qu’ils hébergent grâce à des niveaux élevés de rigidité mécanique et de résistance aux chocs et vibrations, conformément à EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC et AREMA.

Gamme de produits

Solutions de rack robustes avec habillage compact L'amélioration de la signalisation, des communications (LTE-R et 5G-M) et de l’expérience des passagers s’appliquent aussi bien aux nouvelles réalisations qu’aux matériels roulants existants. nVent SCHROFF propose des boîtiers embarqués dédiés à la protection électronique.

EuropacPRO | Bac à cartes 19”

EuropacPRO | Bac à cartes 19”

EuropacPRO | Bac à cartes (SNCF) 19"

EuropacPRO | Bac à cartes (SNCF) 19"

Bac à cartes intégré et soudé nVent SCHROFF pour le secteur ferroviaire

Rack embarqué (intégré)

Cadre de rack embarqué ferroviaire

Rack embarqué (cadre)

CompactPCI Serial, 4 U, avec/sans E/S arrière, avec alimentation électrique 19"

Système CompactPCI haute vitesse

Système COMe Type 6

Système COMe Type 6

IP-Pro Alu CEM | Coffret IP65

IP-Pro Alu CEM | Coffret IP65

Varistar | Armoires robustes

Varistar | Armoires robustes

MODERNISATION DU MATÉRIEL ROULANT ET MISE EN PLACE

Mise à niveau, ajout de nouveaux composants électroniques et optimisation de l’espace limité dans les applications ferroviaires embarquées.

Le secteur ferroviaire est bien établi et, par conséquent, son infrastructure est en place. Il est nécessaire de moderniser le matériel roulant existant avec les nouvelles technologies pour permettre la maintenance préventive, la sécurité et les communications 4G-LTE et 5G de nouvelle génération, dans l’objectif d’améliorer l’expérience utilisateur et de permettre de meilleures capacités de signalisation.

Moderniser l’équipement vieillissant du matériel roulant présente des défis uniques, tels que

  • L’installation de plus de composants électroniques dans des emplacements à bord où l’espace est limité
  • L’optimisation de l’espace tout en créant des intérieurs adaptés aux passagers et aux opérateurs
  • L’ajout de nouveaux systèmes électroniques introduit également une complexité électromagnétique plus élevée

Télécharger le livre électronique     également disponible en :allemand | Français

Équipé pour les environnements mobiles

Les boîtiers embarqués nVent SCHROFF sont flexibles et permettent aux ingénieurs concepteurs de tirer le meilleur parti de l’espace disponible. Outre les solutions standard, des solutions personnalisées sont disponibles pour mieux répondre aux exigences d’application avec un temps de développement rapide, grâce à la variété de concepts de plate-forme modulaire.

SYSTÈMES DE COMMANDE SUR LE SERVICE TRANSRAPID.
Bacs à cartes modulaire 19” utilisés pour héberger les composants électroniques de commande dans des armoires ou dans des zones situées sous le plancher.

SYSTEME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE TRAIN.
Système informatique intégré, logé dans le coffret CONCEPTLINE (IP 66) doté de bacs à cartes europacPRO et de faces avant individuelles.

ENTRETIEN FERROVIAIRE.
Baies Varistar Heavy-Duty avec amortisseurs pour véhicules ferroviaires spéciaux, par ex. pour les mesures des voies. La sélection et le dimensionnement des amortisseurs sont effectuées par notre partenaire spécialiste SOCITEC.

ROBUSTE : une mécanique éprouvée pour les applications mobiles

SÉCURITÉ : résistant aux chocs et aux vibrations, conformément au DL6 des normes IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 et IEC 60068-2-28, EN50155

EFFICACE : concepts de refroidissement individuel pour les applications exigeantes

PROTÉGÉ : finition vernie(revêtement conforme) pour protéger les composants électroniques contre la corrosion, les attaques fongiques, etc.

COMPLET : développements mécaniques, électriques, électroniques et thermiques conformément aux exigences du projet

ADAPTÉ : disponible en hauteurs de 3, 6 ou 9 U pour 1, 2 ou 3 bacs à cartes SNCF (NF F 61-005 et NF F 60-002), chacun soutenu par des glissières.

Outils de conception & services

Configurateur de bacs à cartes

Configurateur de bacs à cartes

Configurateur de faces avant

Configurateur de faces avant

Configurateurs 3D

Configurateur de baies électroniques Varistar

Études de cas et projets de référence

Étude de cas

Baies compactes

En savoir plus
Des hommes d’affaires dans un train utilisant des appareils numériques

Étude de cas

Rack embarqué sous un siège

En savoir plus
Train express régional en gare de Tours - France

Étude de cas

Bac à cartes certifié SNCF

En savoir plus
détail d’un cockpit de train dans une gare

Étude de cas

Bac à cartes pour commandes de train

En savoir plus
Train à grande vitesse dans la gare

Étude de cas

Bac à cartes CPU embarqué

En savoir plus

Ressources utiles

BROCHURE

Signalisation ferroviaire et systèmes embarqués

Des systèmes de régulation du trafic automatisés aux services Wi-Fi passagers embarqués, les réseaux ferroviaires mettent en œuvre de puissants systèmes afin d’obtenir une sécurité et une fiabilité accrue, et d’améliorer l’expérience des passagers et des opérateurs.

 

En savoir plus

PROSPECTUS

Rack embarqué

Le rack embarqué nVent SCHROFF est la solution idéale pour installer le matériel électronique 19" (84 F) et 36 F sur les trains. Elle est utilisée lorsqu’une solution légère pour un montage sûr, durable et fiable est nécessaire, par exemple sous un siège.

Sélectionnez votre prospectus ici :

Allemand | Anglais | Français | Chinois | Japonais

Autres téléchargements

Brochure

Brochure

Baie électronique indoor Varistar

Livres blanc

Livres blanc

Modernisation du matériel roulant.

Brochure

Boîtiers IP-Pro Alu CEM

Flyers

Flyers

Système COMe type 6.

   

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

allemand 

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Un train haute vitesse moderne qui arrive à la gare en soirée.

Solutions ferroviaires

Présentation

Baie Outdoor en bordure de voie

Baie Outdoor en bordure de voie

Applications

Solutions d’habillage en bordure de voie

Solutions d’habillage en bordure de voie

Applications

Salle de contrôle et écrans d’ordinateur d’une usine moderne

Salle technique

Applications

Tunnel ferroviaire

Tunnel ferroviaire

Applications

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ?

Besoin d'informations complémentaires ?
Nous serions ravis de rester en contact avec vous,

Acheter nos produits

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink