Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Véhicules terrestres

Performance et fiabilité pour les applications critiques en mission

Que ce soit pour le développement durable ou la modernisation, l’offre durcie de nVENT SCHROFF est parfaitement adaptée à la protection des applications critiques telles que les communications de combat intégrées, les opérations de logistique et de flotte et les systèmes radar.

Gamme de produits

Card-Loks avec limitation du couple de serrage, sans outil

Conçus pour les applications de maintenance sur site et de deuxième niveau nécessitant le retrait et la réinstallation fréquente d’un module sans outils spécialisés.

Modules CCA VITA

Conception optimisée de la coque et du cadre à drain thermique pour extraire un maximum de chaleur de la carte

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Meilleure performance thermique dans une Card-Lok petit format

Extracteurs compensateurs de tolérance de carte

Extracteur conforme VITA avec conception PAWL à ressort qui compense les tolérances de la carte, place une pression positive sur les broches pendant l’actionnement de la Card-Lok et peut être utilisé avec une main gantée.

Bacs à cartes EuropacPRO robustes

Protégez votre électronique VPX pour les véhicules terrestres avec une résistance accrue aux chocs et vibrations.

Produit phare : Systèmes VPX durcis

Titan COTS – Pour les applications soumises à des contraintes de chocs et vibrations

 

Pour les applications durcies de l’industrie aérospatiale et de défense, nVent propose le système nVent SCHROFF Titan COTS avec une résistance accrue aux chocs et vibrations. Ce système VPX 19″ est mécaniquement basé sur le bac à cartes SCHROFF EuropacPRO type Ret peut résister aux chocs jusqu’à 25 g et aux vibrations jusqu’à 3 g.

Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

La meilleure intégrité de signal de sa catégorie pour les taux de transfert de données les plus élevés avec les cartes fond de panier VPX nVent SCHROFF

Prend en charge la dernière norme VPX avec des vitesses de liaison allant jusqu’à 10,3125 Go de débit de données

Dissipation thermique en option avec refroidissement par air forcé avant-arrière et régulation de la vitesse du ventilateur

La face de refroidissement avant est facilement démontable pour l’entretien et l’accessibilité

Adaptations simples et rapides avec construction modulaire

Outils de conception & services

Configurateurs de bacs à cartes

Configurateur de faces avant

Configurateur Wedge-Lok

Services de conception et de test

Services

Fiches techniques

Livres blancs

Brochure Aéronautique et Défense

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ? Contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services.

Acheter nos produits

Où trouver nos produits près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver votre interlocuteur commercial proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink