Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Faces avant et modules enfichables

Protection de l’électronique 19" depuis 60 ans

nVent SCHROFF offre une large gamme de faces avant, de modules enfichables et de cassettes pour compléter visuellement et fonctionnellement l’avant de votre châssis, coffret ou rack. 

De plus, nous proposons un configurateur en ligne intelligent pour simplifier et accélérer votre flux de travail digital, de la sélection à la livraison des faces avant nVent SCHROFF.

Une gamme de produits pour des applications variées

Faces avant sans poignées

 

04292001.png

 

 

Les faces avant protègent les composants électroniques contenus dans le bac à cartes, le châssis 19" ou le coffret. Les faces avant peuvent être aussi étroites que 1U ou aussi larges que le boîtier. Souvent, les faces avant sont dotés de découpes pour des DELs, des interrupteurs ou des connexions d'I/O aux composants électroniques intégrés. Une personnalisation supplémentaire est possible grâce à un revêtement poudré, à une sérigraphie ou à une impression numérique.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Faces avant en différentes matières, tailles, finitions de surface
  • Faces planes ou en U
  • Options avec ou sans blindage CEM
  • Styles à pivotante, abattante, mezzanine
  • Normes ATCA, MTCA et AMC

Faces avant avec poignées

 

Front_panel.png

 

Également appelés modules enfichables. Les modules enfichables sont des kits avec la face avant, la ou les poignées et le matériel de montage du circuit imprimé. La personnalisation est possible avec des découpes, un revêtement poudré, une sérigraphie, une impression numérique qui prend en charge jusqu’à 3 pt de taille de police.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Une variété de modules enfichables en différentes tailles 
  • Versions avec faces avant plates ou en U
  • Protection CEM avec joints en acier inoxydable ou textiles
  • Diverses poignées pour prendre en charge les normes IEEE et IEC

Cassettes

 

CassettePRO-cooling-capacities-case-study.pdf.png

 

Les cassettes sont des modules enfichables qui habillent complètement une ou plusieurs cartes de circuit imprimé. Les cassettes fournissent une protection mécanique ou RF supplémentaire. 

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Modules enfichables de type cadre avec côtés en aluminium extrudé, également disponibles en version HF haute fréquence et en versions refroidies par conduction
  • Modules enfichables avec capots en tôle pour protection mécanique
  • Blindage CEM en option
  • Une variété de poignées

Composants de la face avant

Components_for_cassettes.jpg

Adaptez facilement votre face avant ou votre module enfichable à toutes les exigences grâce à nos composants extensifs et notre gamme d’accessoires : 

  • Poignées
  • Joints CEM
  • Accessoires de cartes
  • Blindage mécanique

Composants de cassette

Components_for_cassettes.jpg

Adaptez facilement vos cassettes à toutes les exigence grâce à nos composants extensifs et notre gamme d’accessoires : 

  • Faces avant et arrière
  • Flancs
  • Poignées
  • Guide-cartes et bien d’autres encore

Outils de conception en ligne

Configurateur de faces avant

  • Du concept à la CAO en quelques minutes
  • Aucun enregistrement nécessaire, mais des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs enregistrés
  • Fonctionnalité de glisser-déposer intuitive avec visualisation 3D instantanée
  • Bibliothèques de composants pour une sélection facile des pièces
  • Module de modification pour ajouter des découpes et des options d’impression
  • >30 formats de fichiers CAO, 3D PDF intelligent pour les caractéristiques techniques
  • Après avoir enregistré la configuration, la nomenclature, les prix et le devis sont générés
Front_panel_head_image.png

Ressources utiles

Catalogues

faces avant

Catalogues

Systèmes de composants de la face avant

Catalogues

Modules enfichables

Brochure

Produits vedettes EMCA

Catalogues

Cassettes

Étude de cas

Module enfichable avec poignée CPCI IEL

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink