Protégez votre équipement informatique où qu’il soit
L’émergence rapide du Big Data, de la 5G, de l’Industrie 4.0 et les déploiements de l’IdO nécessitent également la protection des applications informatiques de pointe, telles que le sans fil à haut débit, les véhicules autonomes, l’automatisation industrielle, les transports et les systèmes de sécurité. Ces systèmes complexes sont alimentés par des équipements électroniques plus petits et plus puissants qui nécessitent un refroidissement efficace pour assurer des performances de fonctionnement et une disponibilité optimales.
Réduire les temps de latence et décentraliser la puissance de calcul
Le principal défi des datacenters et des réseaux consiste aujourd’hui à assurer un haut niveau de disponibilité et de continuité opérationnelle, à des coûts d’exploitation minimes. Une partie importante des budgets comprend la consommation d’énergie pour le refroidissement des équipements informatiques et des serveurs. nVent offre une gamme complète de solutions de refroidissement à air /eau, direct/indirect, standard et personnalisées. Notre gamme de produits vous permet de relever ces défis et de protéger vos ressources informatiques, qu’il s’agisse de petites installations d’Edge Computing, d’environnements difficiles ou de grands datacenters.
Varistar LHX+
- Séparation stricte de l’air froid et de l'air chaud rejeté - sans recirculation
- Refroidissement au plus près des équipements ; régulation rapide du débit d’eau et d’air
- Solutions intégrées au rack pour une réduction du bruit acoustique ; solutions avec blindage CEM disponibles
- Configurations de racks flexibles pour répondre à différentes exigences en termes de densités de confinement et de redondance
Climatiseurs
- Un compresseur rotatif économe en énergie sur la plupart des modèles
- Conception industrielle attrayante avec utilisation minimale des fixations visibles
- Un thermostat mécanique fiable sur le côté du boîtier de l’unité
- Brides à montage facile, pour une installation simplifiée
- Chaque unité est testée fonctionnellement avant l’expédition
Baies Outdoor
- Conçues pour protéger vos équipements électroniques contre la pluie, la neige, la poussière et le vandalisme, les baies outdoor Schroff sont disponibles selon une construction à paroi simple, double paroi ou modulaire en aluminium
- D’autres options personnalisables sont également disponibles, comprenant la protection IP55, le blindage CEM, la résistance aux séismes, ainsi qu’un choix de systèmes de gestion thermique
- Grâce à un revêtement poudré durable résistant aux UV et offrant une meilleure résistance à la corrosion, ces baies outdoor de grande qualité sont conçues pour durer
Baies Varistar CP Serveur et Réseau
- Charge statique 1 600 kg
- Charge dynamique 1 000 kg avec roulettes intégrées
- Compatible avec les options de contrôle d’accès sécurisé
- Géométrie unique du profil pour une flexibilité de fixation maximale
- Un seul outil requis pour un seul type de vis TORX 30
- Baies préconfigurées avec délai de réalisation court et pouvant servir comme point de départ pour les configurations personnalisées et les modifications
Unités intelligentes de distribution d’alimentation RackPower
- PDU avec écran d’affichage tactile 2,8" et connexion réseau IP
- Toutes les données utiles avec une précision de +/-1 %
- Courant (A), tension (V), puissance (kW), consommation d’énergie (kWh) et facteur de puissance du PDU complet
- Contôleur du PDU remplaçable à chaud
- Versions monophasées et triphasées
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Conception compacte, s’adapte n'importe où dans un rack
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)