Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Gestion thermique des datacenters

DE L'EDGE VERS LE CLOUD, EFFICACITÉ ACCRUE et FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ

Maintenir la haute disponibilité à des coûts opérationnels minimes reste un défi majeur dans les datacenters et les réseaux actuels où une grande partie des coûts est consacrée à la consommation d’énergie pour l’équipement informatique et le refroidissement du serveur.
nVent SCHROFF propose une gamme complète de solutions de refroidissement direct et indirect par eau et par air, standard et personnalisées. Notre gamme de produits vous permet de relever ces défis et de protéger vos ressources informatiques, qu’il s’agisse de petites installations, d’environnements difficiles ou de grands datacenters.

Refroidissement liquide direct/CDU

banner-img-1.jpg

Unités de distribution de liquide de refroidissement et collecteurs pour refroidissement liquide et hybride de haute densité, direct à puce, jusqu’à 100 Kw par rack

DIRECT-TO-CHIP REFROIDISSEMENT PAR LIQUIDE

  • Refroidissement par liquide pour systèmes à haute densité au niveau du processeur
  • Unités de distribution de refroidissement par liquide/liquide montées sur rack ou dans une rangée
  • Collecteurs de rack pour la gestion de la distribution de liquide entre l’unité de distribution de refroidissement et les circuits de plaque froide, adaptés à divers serveurs ou environnements de racks
     

REFROIDISSEMENT HYBRIDE PRÉCIS POUR SYSTÈMES À HAUTE DENSITÉ

  • Permet une utilisation à 100 % des racks et espaces de datacenter à haute densité
  • Favorise les performances de pointe pour les processeurs
  • Réduit considérablement la dépendance aux ventilateurs et aux systèmes de traitement de l’air coûteux
  • Réduit les besoins en eau réfrigérée et les coûts d’exploitation liés au refroidissement d’eau chaude

Porte arrière refroidissante

banner-img-2.jpg

Échangeur thermique air-liquide de porte arrière pour l’informatique haute performance, jusqu’à 55 kW par rack

RACKCHILLER REAR DOOR

  • Refroidissement de l’air chaud évacué par l’équipement informatique monté en rack, en le faisant passer par un grand serpentin avant de le réinjecter dans la pièce
  • Complètement passif ou actif avec système de ventilation additionnel
  • Régulation avancée et capteur en option (pression différentielle, débit, temp.)

AVANTAGES

  • Solution passive : silencieuse, sans consommation d’énergie et à entretien minime
  • Solution active : des ventilateurs prennent en charge la circulation d’air et minimisent la chute de pression de l’échangeur thermique pour l’utilisation d’équipements sur racks hétérogènes
  • Solution de cadre permettant d’isoler physiquement le serpentin et la gestion de la condensation des équipements montés en racks et mettant entièrement à disposition l’espace libre à l’arrière de la baie pour le câblage et l’alimentation électrique
  • Disponible en 6 dimensions standard

Refroidissement In-Row

banner-img-3.jpg

Échangeurs de chaleur air-liquide en ligne avec jusqu’à 75 Kw par refroidisseur

RACKCHILLER IN-ROW

  • L’ensemble du système de refroidissement est hébergé dans un boîtier séparé pour une intégration facile dans une rangée de racks de serveurs fermées.
  • Des ventilateurs actifs déplacent l'air chaud évacué des serveurs à travers un échangeur thermique air / eau et la chaleur est transférée vers un circuit d'eau. Cet air est ensuite restitué après avoir été refroidi directement dans l'allée.


AVANTAGES

  • Les unités peuvent évoluer de manière optimale afin de s’adapter à la densité du confinement et un fonctionnement en mode redondant peut être mis en œuvre.
  • Disponible en 2 classes de puissance : puissances de refroidissement de 55 kW (300 mm) et 75 kW (600 mm) dans des conditions de fonctionnement optimales
  • Redondance intégrée via la technologie de ventilateur à commutation électronique.

Refroidissement intégré au rack

banner-img-4.jpg

Racks équipés de refroidisseurs air-liquide intégrés pour un fonctionnement neutre, adaptés aux environnements difficiles/au blindage EMC et jusqu’à 25 Kw par rack

RACKCHILLER IN RACK

  • L’unité de refroidissement est intégrée au rack, à gauche ou à droite du plan 19" et la baie offre une zone d’implantation de RU (unité de rack) complète.
  • L’air chaud évacué des serveurs circule dans l’échangeur thermique air/eau, la chaleur est alors transférée à l’agent de refroidissement et l’air froid est fourni à l’avant du plan 19".


 

AVANTAGES

  • La solution de refroidissement sur rack fonctionne indépendamment de la pièce et permet d’effectuer différentes configurations de rack
  • Solutions avec blindage CEM, pour environnement difficile ou outdoor disponibles
  • Niveau acoustique réduit

Ressources utiles

Catalogues

Échangeurs thermiques air/eau Varistar LHX 3

Notice utilisateur

Échangeur thermique air/eau Varistar LHX 3

Catalogues

Échangeurs thermiques air/eau Varistar LHX 3

Livres blanc

Refroidissement liquide pour systèmes à haute densité de niveau rack

Fiche technique

RackChiller Rear Door : Refroidissement précis et intelligent

Fiche technique

Échangeur thermique air-eau RackChiller In Row : Refroidissement précis et intelligent

Fiche technique

Rack Chiller CHx - CDU : Permet de répondre aux exigences les plus élevées en matière de calcul haute performance

Fiche technique

Refroidisseur intégré Varistar LHX+ rack : Une efficacité élevée pour votre datacenter

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink