Solutions fiables de datacenters et de réseaux pour un monde connecté
La rapidité de l’évolution technologique crée de nouveaux défis de taille en matière de connexion et de protection des infrastructures de datacenter et de réseau. L'augmentation de la capacité de traitement, la réduction de la latence des données et la diminution des coûts opérationnels ont des conséquences tant attendues qu'inattendues.
Les systèmes multi-fournisseurs sont source de complexité. Les circuits de connexion sont sollicités au maximum et de nouvelles menaces liées à la sécurité émergent chaque jour. Les exigences informatiques et de communication en constante expansion requièrent des solutions à distance en marge du réseau. Dans le monde connecté d’aujourd’hui, le très grand nombre de données et la plus grande disponibilité du réseau sont cruciales. Notre vaste gamme modulaire, associée à notre expertise en matière de conception et de projet, vous permet de finaliser votre projet dans les temps, afin de garantir la disponibilité des données et du réseau.
SOLUTIONS POUR UNE LARGE GAMME D’APPLICATIONS
Explorez les points interactifs ci-dessous pour visualiser les produits dédiés aux applications, les ressources et bien plus encore.
Protection des réseaux internes, des campus et des sites industriels ainsi que des datacenters de petite ou grande taille
Diffusion de contenu, banque en ligne, cloud computing, applications élaborées pour smartphones, e-commerce, automatisation industrielle. Il ne s’agit là que de quelques exemples d’applications qui alimentent le traitement des données et la demande de trafic dans les datacenters du monde entier. Les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle (IA), la télémédecine, l’apprentissage automatique, les véhicules autonomes et d’autres applications de modélisation en temps réel accéléreront encore la demande et nécessitent de nouvelles approches.
Datacenter - Espace blanc
L’optimisation des datacenters pour des performances élevées durant l'ensemble des opérations est un défi. Vous devez constamment évaluer et garantir que chaque partie du système fonctionne aux niveaux appropriés de fiabilité, d’efficacité et de sécurité. Une panne de quelques secondes peut signifier une catastrophe. C’est pourquoi nous fournissons des solutions fiables pour garantir des performances sans interruption.
Informatique haute performance
L’utilisation du calcul haute performance s’est étendue d’applications pédagogiques et scientifiques aux domaines commerciaux. Des simulations et des calculs sont effectués, des graphiques élaborés et des séquences de film sont générées, des réalités virtuelles sont créées, des transactions financières sont contrôlées ou des analyses commerciales sont créées.
Réseaux internes
Le réseau change. Qu'il soit la clé de la compétitivité de votre entreprise ou qu'il permette à vos clients et à vos employés de rester en contact, votre réseau est essentiel pour faire avancer votre entreprise. Chez nVent, nous avons conçu nos solutions non seulement pour répondre aux besoins du réseau actuel en pleine évolution, mais également pour vous offrir la flexibilité et le contrôle nécessaires pour tirer parti des technologies futures.
Edge Computing
La conduite autonome ou le trafic intelligent ne sont que deux exemples parmi plusieurs nouvelles applications qui nécessitent les temps de réponse les plus courts, une sécurité maximale et une disponibilité ininterrompue. Nos solutions de pointe sont conçues pour répondre parfaitement à cette demande. Elles peuvent stocker, traiter et distribuer de grandes quantités de données en toute sécurité et avec précision en temps réel.
Protection haut de gamme
Nos solutions haut de gamme pour les environnements difficiles offrent un vaste portefeuille de produits nécessaire pour supporter les rigueurs environnementales et mécaniques présentes dans les secteurs pétrolier et gazier, minier, industriel, transport, énergie et de nombreux autres secteurs.
L'unité CDU est indispensable au refroidissement par liquide.
Comme son nom l'indique, l’unité de distribution de liquide de refroidissement pompe simplement le liquide à la température souhaitée directement sur le processeur ou le serveur. Elle agit comme un intermédiaire dans l’infrastructure de refroidissement informatique.
Gamme de produits
Nos plates-formes de produits sont conçues pour s’adapter aux augmentations de puissance de calcul par unité de volume ainsi qu’à l'empreinte au sol de votre équipement de communication. Notre gamme complète dédiée aux infrastructures de datacenter et réseau comprend des racks et baies, des solutions de refroidissement actif et passif, la gestion du câblage et de l’alimentation et des solutions de surveillance. Nos solutions s’appuient sur des concepts standard, adaptés à vos besoins spécifiques.
Baies Varistar CP Serveur et Réseau
Connectez et protégez vos ressources informatiques
- Des racks préconçus pour serveurs : des concepts éprouvés et une disponibilité élevée
- Flexibilité de fixation maximale : Profil à méandres unique pour l’intégration des accessoires
- Une gestion du câblage exceptionnelle : cela permet d’éviter la résistance à l’air, les déformations et les points de pression afin de garantir les performances
- Une gestion optimale de l’espace : les dimensions des armoires doivent répondre à vos besoins. Vous pouvez donc les configurer en fonction de vos exigences
- Stabilité : Faites confiance à une charge statique testée de 1 600 kg et 1 000 kg de charge dynamique avec roulettes intégrées
- Contrôle d’accès : La conception mécanique associée à un système de verrouillage garantit la sécurité d’accès à 100 %
- Gestion de l’alimentation : Distribution et gestion d’alimentation intégrées et fiables
- Réduisez votre temps de configuration : Un seul outil requis pour un seul type de vis TORX 30
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
Unité de régulation intelligente
nVent SCHROFF Guardian Management Gateway est une plate-forme de surveillance de l’environnement conçue pour la détection, le suivi, l’enregistrement et le déclenchement d’alarme concernant des paramètres relatifs à la santé et la sécurité dans une infrastructure informatique.
- Une conception compacte adapté à tout rack
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)
Assistance pour votre projet
Avec un réseau de techniciens d’installation et d'intervention sur le terrain qualifiés et déployés à travers le monde, nVent propose des services et une assistance en matière de refroidissement sans équivalent pour rétablir rapidement le fonctionnement de votre équipement. Un service client local, un stock de pièces détachées régional et des garanties compétitives sont nos atouts confiance. Des garanties étendues et une maintenance préventive peuvent également vous être proposées.
- Service logistique
- Installation sur site
- Services pour :
- Baies
- Confinements
- Refroidisseurs
- Installation/Connexion sur site de l’alimentation du refroidisseur
- Mise en service et configuration des refroidisseurs
- Services après-vente : Refroidisseurs de maintenance
- Service de maintenance pour les applications en Outdoor, en télécommunications et pour le marché ferroviaire