Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baies Outdoor

Leader mondial dans le domaine des baies électroniques

nVent SCHROFF is a preferred enclosure vendor for industry leaders in railway, telecom and energy storage & management. Our ability to deliver standard, certified solutions and customized solutions with level 3 integration, sets us apart from the competition.   

Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations extérieures. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctionnalités, ainsi que plusieurs options de refroidissement. 

Les baies de télécommunication nVent SCHROFF peuvent être utilisées comme baies de type Dslam/Point of Presence/Zone pooling/FTTC/FTTH/MFG, tandis que les baies ferroviaires nVent SCHROFF sont installées comme armoires de signalisation et de communication en bord de voie pour une gamme variée d’applications : ERTMS, ETCS, CBTC, maintenance préventive et communication avec les passagers pour n’en citer que quelques-unes

Une gamme de produits pour des applications variées

Baies Outdoor simple paroi

H84063_Outdoor_Comline.png

Comline est l’armoire nVent SCHROFF préférée pour les applications passives de télécommunications. Pour une conception à simple paroi, Comline offre d’excellentes propriétés d’isolation et de gestion thermique. Elle est disponible dans plusieurs configurations, permettant une personnalisation maximale pour répondre aux besoins des clients et à l’apparence de la marque.

  • Faible poids 
  • IP55 
  • Accès simple/double
  • Gestion thermique innovante 

Baies outdoor modulaires double paroi

H84063_Modular.png

Spécifiquement certifiée pour les applications ferroviaires. Cette armoire de profil Aluminium est dotée d’un habillage à double paroi amovible facile à entretenir, de flexibilité en termes de conception et de dimensions, et de capacités de gestion thermique innovantes qui la distingue de la concurrence.

  • Armoires en aluminium avec extérieurs en acier
  • Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
  • Gestion thermique innovante
  • IP55, anti-vandalisme (RC2), anti-incendie, chocs et vibrations testés
  • Résistant aux tremblements de terre et aux ouragans

Baies outdoor monobloc

H84063_Outdoor_Unibody.png

L’armoire double paroi AL avec coffret intérieur avec habillage extérieur amovible est l’armoire outdoor milieu de gamme idéale. Elle peut être montée sur support mural ou sur poteau avec accessibilité avant uniquement. Le refroidissement par convection naturelle, ventilateur ou échangeur thermique permet aux clients de choisir parmi une longue liste de solutions de gestion thermique standard.

  • Armoires en aluminium
  • Gestion thermique innovante
  • IP55

Outils de conception en ligne

Configurateur de baies Outdoor

  • Sélecteur de produit
  • Un assistant guide durant tout le processus de conception
  • Comprend des options pour les dimensions intérieures et extérieures, la protection IP, les portes ou les murs, le montage sur socle ou sur face, les exigences d’application telles que le bruit et la température, et enfin les accessoires  
  • Fournit des informations pertinentes à notre équipe de conception
  • Une conception personnalisée en moins de 5 minutes

 

.

Services

Flyers

Certified Electronics Cabinet for Outdoor Telecom and Network Applications.

Flyers

Baie outdoor en bordure de voie certifiée pour les applications ferroviaires.

Catalogues

Baies outdoor pour applications ferroviaires

Livres blanc

Protection certifiée contre le vandalisme pour armoires outdoor

Rapports d’essai

Baies outdoor pour applications ferroviaires

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink