Une gamme de produits pour des applications variées
Baies électroniques 19", cadre en acier robuste
La nouvelle baie Varistar CP est dotée d'un robuste bâti en acier soudé. En combinant des composants disponibles sur étagère (of-the-shelf), les clients peuvent choisir parmi plus de 100 dimensions de baie, une grande variété d'accessoires, des modifications, y compris des découpes et des couleurs spéciales.
- Bâti robuste en acier soudé
- IP20 - IP55
- Conformité à la réglementation CEM
- Options de refroidissement multiples
- Fixe / mobile
PARCOURIR LES PRODUITS ⟶
Baies électroniques durcies
Basées sur la plate-forme Varistar, robuste et soudée, ces baies offrent une protection haute performance contre la poussière et l’eau (IP20 et IP55)
- MIL 901D
- Résistance aux séismes, aux chocs et aux vibrations jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4
- Options de refroidissement par ventilateurs jusqu’aux refroidisseurs air-eau 40 kW
- Blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les perturbations radioélectriques (RFI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz, 30 dB à 18 GHz (testé selon les normes CEI 61587-3 et EN 61000-5-7)
- Configurations pour applications fixes ou mobiles
Bâtis Open Frame
Les bâtis Open Frame nVent SCHROFF sont extrêmement légers et faciles à monter. Leur structure compacte permet de gagner un espace précieux et offre un haut niveau d’accessibilité à l’électronique montée.
Ces racks conviennent parfaitement aux applications électroniques, de tests et mesures, de réseau et télécommunications (VoIP/Triple Play), audio/vidéo et de diffusion.
- Montage mécanique et électronique rapide
- Faible encombrement
- Extrêmement léger
- Grande accessibilité
- Fixe/Mobile
Coffret mural
Les coffrets nVent Schroff à montage mural sont parfaitement adaptés aux infrastructures de TIC, de télécommunications et de transport. Ils peuvent être utilisés comme distributeur de câble de fibre optique, distributeur mural 4 U ou combinaison de câble de fibre optique, cuivre et distributeur de téléphone. Grâce au câblage optimal de câbles de fibre optique, aux faces latérales et de portes facilement amovibles et aux modules côte à côte pouvant être mis à niveau, la gamme de produits murale de nVent SCHROFF se distingue des concurrents.
- Très rentable
- Protégé contre les manipulations et les débranchements accidentels
- Résout les contraintes d’espace
- Options de refroidissement multiples
- Idéal pour le câblage des communications, l’équipement réseau et l’équipement connexe
Outils de conception en ligne
Du concept à la CAO en quelques minutes ! Nos configurateurs 3D disposent d’une interface utilisateur graphique intuitive, d’une génération de CAO dynamique et d’une intégration complète dans le site Internet sans installation supplémentaire de logiciel.
-
INSCRIVEZ-VOUS aujourd’hui pour télécharger instantanément un devis !
-
Interface 3D intuitive en glisser-déposer
-
Sélectionnez parmi le large choix de pièces et d’accessoires compatibles avec le cadre en acier choisi
-
Personnalisable avec différentes options de découpes et d’impression
-
Plus de 30 formats de fichier (2D/3D/CAO) disponibles au téléchargement
-
Téléchargez immédiatement un devis après avoir enregistré votre configuration ! (INSCRIPTION client requise)
Leader mondial dans le domaine des baies électroniques
nVent SCHROFF est l’un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de solutions de baies électroniques offrant un large éventail de solutions allant des baies simples, esthétiques et fonctionnelles, aux versions proposant un blindage haute fréquence et une tenue aux chocs et vibrations.
Grâce à une expérience reconnue dans le domaine et des sites de production de baies aux États-Unis, en France, en Inde, en Pologne et en Chine, nVent SCHROFF vous garantit des solutions performantes éprouvées et un support technique local.