Fiabilité des réseaux d’accès
Que le réseau d’accès soit purement fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) ou basé sur une technologie mixte de fibre optique/cuivre, fibre jusqu’au trottoir (fiber-to-the-curb, FTTC) ou fibre jusqu’à l’immeuble (fibre-to-the building, FTTB), les exigences de fonctionnement et de maintenance évoluent considérablement par rapport à l’accès purement numérique par boucle d'abonné. Dans le même temps, on s'attend à ce que l'effort de maintenance soit réduit, en particulier sur le réseau en fibre optique, car il est considéré comme plus fiable que le cuivre.
- Réseau mobile – 4G/5G
- Réseau fixe - FTTx
- Réseau local sans fil (WLAN)
- Systèmes d’antennes distribuées (DAS)
- Solutions internes (IBS)
- Réseau de transport
Gamme de produits
Plates-formes de produits avancées pour toutes les parties du réseau.
Notre large gamme de produits standardisés est une base idéale pour la réalisation de modifications et la conception de solutions sur mesure qui peuvent être obtenues rapidement et à coûts maîtrisés. Nos produits sont conformes aux directives CEM et basse tension de l’UE et aux directives RoHS ; beaucoup sont aussi conformes aux normes UL, MIL, NEBS, Bellcore et Telcordia. Cela induit une réduction importante de vos coûts pour la conception, la vérification et les tests. Résultat : Votre délai de mise sur le marché est considérablement plus rapide et moins onéreux.