Présentation du nouveau système COM Nano
nVent SCHROFF a développé un nouveau système COM Nano plus petit, basé sur le concept de son système COM Carrier et composé d’un COM Carrier modulaire et d’un module COM Express de type 6. Avec une dimension de 140 mm × 115 mm × 45 mm, le système COM Nano est un ordinateur miniature puissant équipé de toutes les interfaces PC courantes.
Le boîtier mécanique est conçu pour s'adapter à différents niveaux de protection IP et répondre aux exigences des applications. Le système COM Nano se compose d’un boîtier interne usiné qui agit également comme une interface thermique avec le processeur et d'autres points chauds thermiques. Un joint CEM/IP intégré assure un indice de protection IP53, assurant une protection contre la pénétration de poussière et de particules étrangères, le contact et la projection d’eau à 60 degrés de la verticale. Un capot en U séparé recouvre le boîtier interne et garantit ainsi une protection thermique contre les contacts accidentels. Les interfaces PC disponibles – 2 ports Gigabit Ethernet, 3 ports USB et un port Display – sont encastrées sous le boîtier. À l’avant du boîtier se trouve un petit panneau de commande avec un bouton-poussoir et un afficheur qui indique l’état de fonctionnement et l’activité du disque dur.
Afin de s’adapter rapidement aux performances des processeurs, le système COM Nano est équipé de modules Congatec de la série TC370, dotés de processeurs Intel de huitième génération (séries i3, i5, i7). Ces modules fonctionnent comme des processeurs mobiles avec quatre cœurs de niveau Core i5 et supérieur et permettent des meilleures performances en particulier pour les applications multicœurs. Le système utilise une mémoire RAM jusqu’à 64 Go, un disque dur SSD m.2 NVMe raccordé via PCIe et une unité d’alimentation externe 12 V.
Pour répondre aux besoins de refroidissement des diverses applications, le système COM Nano est disponible en trois configurations. Dans la première version, la chaleur interne est évacuée de manière purement passive, par le dissipateur thermique intégré. Dans la deuxième version, un ventilateur radial situé à l'intérieur du boîtier favorise le transfert thermique à travers le dissipateur thermique en faisant circuler l'air. La troisième version fournit les meilleures performances thermiques car un ventilateur radial refroidit les composants électroniques qui n’ont pas de voie thermique refroidie par conduction. Elle dispose également d’un dissipateur thermique. Pour les configurations avec ventilateurs, la protection IP est assurée car les ailettes de refroidissement en forme de V inversé, orientées vers le bas, empêchent l’eau de pénétrer dans le ventilateur et le coffret.
Avec ce nouveau système COM Nano, nVent SCHROFF montre qu'il est possible de concevoir un système COM Carrier petit et puissant. Ce système standard est également utilisé comme base pour les configurations personnalisées.