nVent lance les bras support avec une flexibilité supérieure pour les baies électroniques
Bras support nVent SCHROFF disponible pour les moniteurs avec ou sans clavier et souris
LONDRES — 08 juin 2021 — nVent Electric plc (NYSE:NVT) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, présente aujourd’hui deux nouveaux bras support pour les plates-formes de baies électroniques nVent SCHROFF Novastar et Varistar.
Parfaits pour les applications de test et mesures, ces bras support peuvent être utilisés pour un clavier, un moniteur vidéo et une souris, ou uniquement un moniteur. Les deux modèles offrent une flexibilité supérieure avec des plages généreuses de rotation, de pivotement, d’inclinaison et de positionnement. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le bras du moniteur peut être rabattu à 5" de distance de la face de l’armoire, pour gagner de l’espace.
« Dans les instituts de recherche ou les laboratoires, il est fréquent qu’un opérateur interagisse avec l’électronique intégrée dans les baies », déclare Pradipto Bhowmick, Product Manager pour les baies électroniques. « Les nouveaux bras support de nVent SCHROFF offrent aux opérateurs une flexibilité et une fonctionnalité qui leur permettent de faire leur travail confortablement et efficacement. »
Les deux modèles de bras support sont principalement en acier et en aluminium, et sont compatibles avec les baies électroniques nVent SCHROFF Novastar et Varistar. Dans les baies Novastar, le support robuste se fixe facilement au cadre de la baie, tandis que le bras de support Varistar se fixe sur le flanc ; les deux modèles peuvent être ajoutés a posteriori, selon les besoins.
Les deux modèles sont dotés d’articulations qui offrent plusieurs libertés de rotation (rotation du bras de 180° ou réglage panoramique de 90° à droite et à gauche), de pivotement (+65° vers le haut et -30° vers le bas) et d’inclinaison afin d’offrir une position de travail idéale pour les affichages en mode portrait ou paysage. Même avec cette amplitude de mouvement, les câbles sont protégés et organisés grâce au passage de câbles intégré dans le bras support.
Le support pour moniteur seul peut accueillir des moniteurs jusqu’à 24" et peut supporter un poids maximal de 8 kg. Le bras support pour moniteur et clavier est conçu pour des moniteurs jusqu’à 27" et un poids maximal de 10 kg. La fixation des moniteurs au support est normalisée par VESA MIS-D avec des points de fixation de 100 x 100 mm et 75 x 75 mm.
À propos de nVent
nVent est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques inventives permettent des systèmes plus sûrs et assurent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et entretenons des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de baies, connexions électriques et solutions de fixation et de gestion thermique à travers des marques leaders de l’industrie qui sont reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve aux États-Unis, à Minneapolis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe remonte à plus de 100 ans et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.
Contact presse
Jasmin Goelzenleuchter
Responsable marketing
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter