Coffret de table pour analyse de vibration sans contact
Système d'essai pour l'analyse vibratoire sans contact très précise de microstructures à l'aide de grands objets d'essai industriels.
Enjeu
Le coffret devait être fabriqué selon le design spécifié par le client, avec une face avant inclinée pour faciliter l’utilisation. Cependant, l’ensemble du coffret doit être facile à démonter afin qu’un technicien de maintenance puisse rapidement accéder à l’intérieur du coffret. De plus, le coffret nécessite un blindage CEM pour maintenir les champs électriques et/ou magnétiques à l'écart de l'électronique sensible du système. Le coffret doit être portable et disposer d'un concept de refroidissement complet.
Solution
Afin de réduire les coûts de développement pour un coffret non standard, nVent tire parti de son concept flexible de coffret Interscale. Ce concept dispose d'un design testé et approuvé afin de garantir la protection CEM, en utilisant un verrouillage spécial des faces. Le coffret est fermé avec seulement quatre vis, il est donc facile à assembler et à démonter. Deux vis pour maintenir le support de l’écran d’affichage et deux vis pour le capot supérieur. La face avant a été conçue avec les couleurs de la marque du client, en utilisant des méthodes de revêtement poudré et d’impression numérique. Pour garantir le refroidissement, nVent recommande un refroidissement actif avec l’installation de ventilateurs.