Armoire sismique Varistar, zone Bellcore 4, 1900H 600L 800P
- Tenue sismique jusqu’à Bellcore Zone 4
- Charge statique admissible de 1600 kg
- Charge dynamique admissible de 250 kg
- Portes avec verrouillage à 3 points et flancs vissés
- Type de protection IP 20
- Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Classe de protection : IP20
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1 ; IEC 61587-2
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
Baie conforme IP 55 et CEM pour les environnements sismiques extrêmes testés sur la zone Bellcore 4 avec une capacité de charge dynamique de 250 kg. Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande. La baie est très largement utilisée dans les applications TIC (Technologies de l'information et de la communication) en zones sismiques, les installations de construction et de transport maritimes, les aéroports, le ferroviaire et bien d'autres encore.
Autres dimensions et versions disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, Heavy-Duty, Profilé acier, RAL 7021, avec équerres de renfort | 1 | |
3 | Capot, surélevé, Acier, RAL 7021 | 1 | |
4 | Porte avant, Acier, RAL 7035, Charnières 180°, verrouillage 3 points, poignée à levier | 1 | |
5 | Panneau arrière, vissé, Acier, RAL 7035 | 1 | |
6 | Flanc, vissé, Acier, RAL 7035 | 2 | |
7 | Tôle plancher, modulaire, Acier, RAL 7021, ouvert à l’arrière | 1 | |
8 | Montant 19" avec poinçonnage EIA, AlZn, monté à l’avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm | 2 | |
9 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Rapports d’essai
Livres blanc
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.