Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Lampes pour rack

Produits | 15 résultats

Voyant LED pour fixation sur armoire, LED-700L

  • Type de produit : Light
  • Application : Lampe d’armoire
  • Longueur : 351 mm
N° référence
60118-570
N° référence
20118-749
N° référence
20118-748

Lampe LED, équerre 19", 1 U, RAL 7021, noir

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Noir
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-812

Lampe LED, équerre 19", 1 U, RAL 7035, gris

  • Type de produit : Équerre
  • Application : Équerre de montage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 1 U
N° référence
20118-813

Accessoires lumineux LED, connecteur femelle pour CA

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
N° référence
60118-550

Accessoires de lumière LED, connecteur femelle pour CC

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs femelles
N° référence
60118-551

Accessoires lumineux LED, connecteur mâle pour CA

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
N° référence
60118-552

Accessoires de lumière LED, connecteur mâle pour CC

  • Type de produit : Connecteur
  • Application : Connecteurs mâles
N° référence
60118-553

Accessoires de lumière LED, câble d’extension pour CA

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 1000 mm
N° référence
60118-548

Accessoires de lumière LED, câble d’extension pour CC

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 1000 mm
N° référence
60118-549

Accessoires de lumière LED, câble d’entrée pour CA

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 2000 mm
N° référence
60118-546

Accessoires de lumière LED, câble d’entrée pour CC

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 2000 mm
N° référence
60118-547

Câble de connexion pour lampe à LED avec connecteur CEI 60320 C18, AC

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Application : Câble de connexion
  • Longueur : 500 mm
N° référence
60130-114

Accessoires lumineux LED, kit clip

  • Type de produit : Kit de montage
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Baie
N° référence
20118-809
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink