Unités de distribution d’alimentation (PDU) modulables en fonction des besoins :
- Entrée secteur 400 V triphasée ou 230 V monophasée avec fusibles secteur
- Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
- Sorties AC permanentes (service)
- Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
- Le bouton EPO (Emergency Power Off) avec fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1. Il est protégé contre le vandalisme.
- Choisissez une configuration standard ou créez rapidement et facilement votre propre configuration à partir de composants prédéfinis, bouton d’arrêt d’urgence, EPO
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 148 résultats
Unité de distribution d’alimentation 19", triphasé, 3 x 32 A
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Hauteur en mm : 131 mm
- Profondeur : 250 mm
- Longueur : 484 mm
N° référence
60110-365
Unité de distribution d’alimentation 19", triphasé, 3 x 63 A
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Hauteur en mm : 131 mm
- Profondeur : 250 mm
- Longueur : 484 mm
N° référence
60110-366
Passerelle IP pour PDU, montage horizontal
- Type de produit : Passerelle
- Application : Passerelle, Horizontal
- Compatible avec : RackPower
N° référence
NPDH
Passerelle IP pour PDU RackPower, montage vertical
- Type de produit : Passerelle
- Application : Passerelle, Vertical
- Compatible avec : RackPower
N° référence
NPDV03
Kit Wi-Fi pour passerelle IP utilisé avec NPDV03
- Type de produit : Passerelle
- Application : Passerelle, Kit Wi-Fi
- Compatible avec : RackPower
N° référence
NPDV03WK
Patte de sécurité mécanique pour connecteur CEI 60320‐C13
- Type de produit : Adaptateur
- Application : Patte de verrouillage C13
N° référence
60110-362
Support de montage de PDU
- Type de produit : Équerre
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
21130-074
Support de montage PDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
- Type de produit : Équerre
N° référence
23130-010
Rack Safety Plus, 3 U, 120 VAC
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Filtre CEM : Non
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 120 V min
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Dispositif différentiel résiduel : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
N° référence
21272-004
Rack Safety Plus, 3U, 120 VAC, filtre CEM
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Filtre CEM : Oui
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 120 V min
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Dispositif différentiel résiduel : Non
- Protection contre les surtensions : Oui
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
N° référence
21272-002
Rack Safety Plus, 3U, 208 / 240 VCA
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Filtre CEM : Non
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 208 à 240 V
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Dispositif différentiel résiduel : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
N° référence
21272-003
Rack Safety Plus, 3U, 208/240 VAC, filtre CEM
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Filtre CEM : Oui
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 208 à 240 V
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Dispositif différentiel résiduel : Non
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
- Protection contre les surtensions : Oui
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
N° référence
21272-001
Rack Safety Plus, 3U, 230 VAC, C20
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 230 V min
- Filtre CEM : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Dispositif différentiel résiduel : Oui
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Type de prise : CEI C13
N° référence
21270-003
Rack Safety Plus, 3U, 230 VAC, CEE
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 230 V min
- Filtre CEM : Non
- Protection contre les surtensions : Oui
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Dispositif différentiel résiduel : Oui
- Couvercle du disjoncteur : Oui
- Hauteur en U : 3 U
- Type de prise : SCHUKO
N° référence
21270-005
Rack Safety Plus, 3U, 400 VAC, CEE
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 400 V min
- Filtre CEM : Oui
- Protection contre les surtensions : Oui
- Limiteur de courant d’appel : Oui
- Dispositif différentiel résiduel : Oui
- Couvercle du disjoncteur : Oui
- Hauteur en U : 3 U
- Type de prise : SCHUKO ; CEI C13
N° référence
21270-001
3x capteurs de température et 1x capteur d’humidité RackPower
- Type de produit : Capteur
- Application : Température et humidité
- Compatible avec : RackPower
N° référence
EA9105
PDU RackPower basique, RB0322, 100-240 VAC, monophasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
- Nombre de prises : 22
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Non
- Longueur : 817 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 53 mm
- Largeur en mm : 52 mm
N° référence
RB0322
PDU RackPower basique, RB0328, 230 VAC, monophasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
- Nombre de prises : 30
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Oui
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 53 mm
- Largeur en mm : 52 mm
N° référence
RB0328
PDU RackPower basique, RB0450, 230/400 VAC, triphasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C13/C19
- Nombre de prises : 42
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Non
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 55 mm
- Largeur en mm : 56 mm
N° référence
RB0450
PDU RackPower basique, RB0850, 230/400 VAC, triphasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C13/C19
- Nombre de prises : 48
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Oui
- Longueur : 1780 mm
- Tension AC: 230 V
- Profondeur : 55 mm
- Largeur en mm : 56 mm
N° référence
RB0850
Contacteur de porte RackPower
- Type de produit : Capteur
- Compatible avec : RackPower
N° référence
EA9109
Câble à contact sec RackPower
- Type de produit : Capteur
- Application : Contact sec
- Compatible avec : RackPower
N° référence
EA9110
Rackpower iPDU Additional Mounting Bracket for Single iPDU Vertical Mounting with Plugin from Side-Recessed or Rear
- Type de produit : Équerre
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
21630-318
Rackpower iPDU Mounting Bracket for Double iPDU Vertical Mounting
- Type de produit : Équerre
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
21630-252
Rackpower iPDU Mounting Bracket for Single iPDU Vertical Mounting with Plugin from Side
- Type de produit : Équerre
- Compatible avec : Varistar CP
N° référence
21630-251
RackPower iPDU, RP1325, 230 VAC, monophasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
- Nombre de prises : 24
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Oui
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 230 V
- Fonction : Entrée surveillée
- Profondeur : 53 mm
- Largeur en mm : 52 mm
N° référence
RP1325
RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, monophasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C19
- Nombre de prises : 24
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Non
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 208 V
- Fonction : Entrée surveillée
- Profondeur : 53 mm
- Largeur en mm : 52 mm
N° référence
RP1326
RackPower iPDU, RP1450, 230-400 VAC, triphasé
- Type de produit : Bâti de prises
- Type de prise : CEI C13 ; CEI C13/C19
- Nombre de prises : 42
- Couleur : Noir
- Avec interrupteur: Non
- Longueur : 1490 mm
- Tension AC: 230 V
- Fonction : Entrée surveillée
- Profondeur : 55 mm
- Largeur en mm : 56 mm
N° référence
RP1450